??
Wybór modelu CAD
K0571.07004555
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0571 - Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ D
Lista materiałowa
K0571.07004555
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0571.07004555
MATERIAL
Materiał
Stal
D
Średnica
70 mm
H
Wysokość
45 mm
G
Gwint
M10 mm
L
Wysokość
28 mm
BELASTUNG
Obciążenie
3066 N
FEDERSTK
Sztywność sprężyny
438
GEW
Ciężar ok.
0.2720 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178605
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions